Menu Ricerca

Boccola a sfere lineari chiusa per carichi gravosi 16.0 26.0 36.0 Acciaio

La boccola a sfere lineare chiusa nichelata per carichi gravosi è utilizzata in applicazioni complesse ed è progettata per fornire movimenti di alta precisione e fluidità. Questo tipo di boccola può sopportare un carico tre volte superiore a quello delle boccole normali e ha una vita utile 27 volte superiore, il che la rende adatta all'uso con alberi temprati.
Codice articolo:

20157876

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 25,49 €
10 - 19 22,94 €
20 - 49 21,67 €
50 - 99 20,39 €
100 + 17,84 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

25,49 €

1 x 25,49 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.7
l3 1.35
N di circuiti di sfere 5.0
Dyn. load C max. N 1250.0
Peso g 28.0
Finitura Nichelato
Materiale Acciaio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci