Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 53,63 € |
10 - 19 | 48,27 € |
20 - 49 | 45,59 € |
50 - 99 | 42,90 € |
100 + | 37,54 € |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
l2 | 51.8 |
l3 | 1.90 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2800.0 |
Peso g | 185.0 |
Finitura | Nichelato |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare