Menu Ricerca

Boccole antistrappo

Disponibile

Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.

Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.

Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1730

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
85 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Forma cavo compatibile Spessore massimo pannello Acquista
0,2081 € - 0,244 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,5024 € - 0,5856 € 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.4 mm
Rotondo
1.6 mm
0,3509 € - 0,3509 € 10702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Rotondo
2.5 mm
0,3509 € - 0,3509 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.8 mm
Rotondo
0,067 € - 0,2235 € 12433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Doppio
1.6 mm
0,1547 € - 0,1768 € 1314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Piatto
3.3 mm
0,1575 € - 0,1782 € 1989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Piatto
2.5 mm
0,1727 € - 0,1989 € 30515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1727 € - 0,1989 € 24381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,0851 € - 0,0993 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1284 € - 0,1507 € Richiedi il lead time qui
12.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,131 € - 0,1535 € 1226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rotondo
2.3 mm
0,2196 € - 0,254 € Richiedi il lead time qui
16.6 mm
Rotondo
4.0 mm
0,333 € - 0,3904 € 837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.4 mm
Rotondo
1.6 mm
0,4745 € - 0,4745 € Richiedi il lead time qui
10.5 mm
Rotondo
1.0 mm
2,3684 € - 2,3684 € 771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Rotondo/piatto
2.5 mm
0,4808 € - 0,5067 € 3489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Rotondo
4.0 mm
0,0395 € - 0,0707 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Doppio
2.5 mm
0,1258 € - 0,5136 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
Piatto
1.6 mm
SRB-F-7 0,1727 € - 0,1975 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Piatto
1.8 mm
  • di 5
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

465782

Fascia di prezzo
0,244 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,1 - 10,9 mm PA Bianco

465789

Fascia di prezzo
0,5856 € - 0,5024 €

Livelli di giacenza
155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    9.1 - 10.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6 mm PA Nero

XSRBRA01-01

Fascia di prezzo
0,3509 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
10702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.0 mm
  • Lunghezza testa
    14.8 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo PA Nero

XSRBS01-01

Fascia di prezzo
0,3509 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    5.8 mm
  • Lunghezza testa
    13.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio 5,0 x 10,4 mm PA Nero

497655

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
12433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    5.0 x 10.4 mm
  • Lunghezza testa
    14.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3.8 x 8.6 mm PA Nero

SRB-F-5

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
1314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.8 x 8.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3,7 x 7,6 mm; 3,8 x 7,6 mm PA Nero

SRB-F-9

Fascia di prezzo
0,1782 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
1989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.7 x 7.6 mm
  • Lunghezza testa
    10.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

SRB-R-3

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
30515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    14.8 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Nero

SRB-R-7

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
24381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    8.2 - 9.2 mm
  • Lunghezza testa
    14.8 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 3,0 - 4,7 mm PA Nero

465722

Fascia di prezzo
0,0993 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 - 4.7 mm
  • Lunghezza testa
    9.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 - 7,4 mm PA Nero

465750

Fascia di prezzo
0,1507 € - 0,1284 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 - 7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

465768

Fascia di prezzo
0,1535 € - 0,131 €

Livelli di giacenza
1226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    7.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 - 9,2 mm PA Nero

465780

Fascia di prezzo
0,254 € - 0,2196 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 - 9.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,1 - 10,9 mm PA Nero

465788

Fascia di prezzo
0,3904 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    9.1 - 10.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 10.5 mm PA Nero

XSRB10-01

Fascia di prezzo
0,4745 € - 0,4745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    10.5 mm
  • Lunghezza testa
    14.8 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo/piatto PA Nero

465714

Fascia di prezzo
2,3684 € - 2,3684 €

Livelli di giacenza
771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo/piatto
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 - 15.2 mm
  • Lunghezza testa
    22.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo da 7,4 a 9,1 mm PA Nero

465707

Fascia di prezzo
0,5067 € - 0,4808 €

Livelli di giacenza
3489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.4 to 9.1 mm
  • Lunghezza testa
    17.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio da 3,0 x 7,1 a 3,8 x 7,6 mm PA Nero

497658

Fascia di prezzo
0,0707 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 7.1 mm
  • Lunghezza testa
    12.7 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3,0 x 5,6 mm PA Nero

SRB-F-3

Fascia di prezzo
0,5136 € - 0,1258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 5.6 mm
  • Lunghezza testa
    10.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3 x 7.6 mm PA Nero

SRB-F-7

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3 x 7.6 mm
  • Lunghezza testa
    10.2 mm