Menu Ricerca

Boccole antistrappo

Disponibile

Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.

Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.

Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1730

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
85 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Forma cavo compatibile Spessore massimo pannello Acquista
0,4808 € - 0,5067 € 6923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Rotondo
4.0 mm
0,2669 € - 0,3115 € 19523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Piatto
2.5 mm
0,361 € - 0,4457 € 38206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,3947 € - 0,4593 € 42784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Rotondo
3.2 mm
0,0667 € - 0,2221 € 45509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rotondo
2.3 mm
0,0772 € - 0,2587 € 30794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
0,0403 € - 0,1343 € 60277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Doppio
3.2 mm
0,067 € - 0,2235 € 87031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Doppio
1.6 mm
0,1547 € - 0,1768 € 7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Piatto
3.3 mm
0,1575 € - 0,1782 € 13923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Piatto
2.5 mm
0,1727 € - 0,1989 € 461605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1727 € - 0,1989 € 119167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1378 € - 0,1607 € 19229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
2.5 mm
0,1347 € - 0,1579 € 50173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
4.0 mm
0,3473 € - 0,3646 € 39354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,3509 € - 0,3509 € 1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.8 mm
Rotondo
0,126 € - 0,1556 € 198590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rotondo
1.6 mm
0,4703 € - 0,5806 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Rotondo
3.2 mm
0,1277 € - 0,1577 € 15169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rotondo
2.5 mm
0,2027 € - 0,2027 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Piatto
2.4 mm
  • di 5
Boccola passacavo antistrappo Rotondo da 7,4 a 9,1 mm PA Nero

465707

Fascia di prezzo
0,5067 € - 0,4808 €

Livelli di giacenza
6923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.4 to 9.1 mm
  • Lunghezza testa
    17.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3,0 x 5,6 mm - 4.1 x 7,6 mm PA Nero

465701

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,2669 €

Livelli di giacenza
19523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 5.6 mm
  • Lunghezza testa
    13.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Bianco

465783

Fascia di prezzo
0,4457 € - 0,361 €

Livelli di giacenza
38206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,4 - 11,0 mm PA Nero

465790

Fascia di prezzo
0,4593 € - 0,3947 €

Livelli di giacenza
42784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    9.4 - 11.0 mm
  • Lunghezza testa
    22.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

497641

Fascia di prezzo
0,2221 € - 0,0667 €

Livelli di giacenza
45509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    12.7 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Nero

497645

Fascia di prezzo
0,2587 € - 0,0772 €

Livelli di giacenza
30794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    8.2 - 9.2 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio da 2,3 x 4,5 a 2,8 x 5,3 mm PA Nero

497651

Fascia di prezzo
0,1343 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
60277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Lunghezza testa
    9.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio 5,0 x 10,4 mm PA Nero

497655

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
87031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    5.0 x 10.4 mm
  • Lunghezza testa
    14.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3.8 x 8.6 mm PA Nero

SRB-F-5

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.8 x 8.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3,7 x 7,6 mm; 3,8 x 7,6 mm PA Nero

SRB-F-9

Fascia di prezzo
0,1782 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
13923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.7 x 7.6 mm
  • Lunghezza testa
    10.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

SRB-R-3

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
461605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    14.8 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Nero

SRB-R-7

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
119167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    8.2 - 9.2 mm
  • Lunghezza testa
    14.8 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,5 - 7,5 mm PA Nero

465744

Fascia di prezzo
0,1607 € - 0,1378 €

Livelli di giacenza
19229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.5 - 7.5 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 - 7,4 mm PA Nero

465752

Fascia di prezzo
0,1579 € - 0,1347 €

Livelli di giacenza
50173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 - 7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Bianco

465775

Fascia di prezzo
0,3646 € - 0,3473 €

Livelli di giacenza
39354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    8.2 - 9.2 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo PA Nero

XSRBS01-01

Fascia di prezzo
0,3509 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    5.8 mm
  • Lunghezza testa
    13.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 mm PA Nero

23MP05N40

Fascia di prezzo
0,1556 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
198590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 mm
  • Lunghezza testa
    11.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 0.325 - 0.429 in PA Nero

23MP07K30

Fascia di prezzo
0,5806 € - 0,4703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    8.3 x 9.1 mm
  • Lunghezza testa
    19.1 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 mm PA Nero

23MP05P40

Fascia di prezzo
0,1577 € - 0,1277 €

Livelli di giacenza
15169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 mm
  • Lunghezza testa
    11.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto SPT-2;HPN PA Nero

23MP04K10

Fascia di prezzo
0,2027 € - 0,2027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    SPT-2;HPN
  • Lunghezza testa
    12.6 mm