PGSC-1319A
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,239 € |
5000 - 9999 | 0,221 € |
10000 + | 0,21 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Aperto/chiuso | Aperto |
Caratteristiche speciali | Design per un facile inserimento a pressione |
Spessore flangia | 1.0 mm |
Spessore flangia | 0.039 in |
Diametro testa | 21.8 mm |
Diametro testa | 0.858 in |
Spessore massimo pannello | 3.0 mm |
Spessore massimo pannello | 0.118 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E320906 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.