Menu Ricerca

Boccole a scatto Aperto 3.0 mm 0.563 in PA

Il design della boccola aperta si inserisce facilmente in pannelli degli spessori più diffusi. La struttura aperta consente inoltre l'installazione in fori che contengono già un fascio di cavi. Realizzata in materiale classificato UL94 V2.
Codice articolo:

PGSC-1422A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2653 €
5000 - 9999 0,2445 €
10000 + 0,2307 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

132,65 €

500 x 0,2653 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Aperto/chiuso Aperto
Caratteristiche speciali Design per un facile inserimento a pressione
Spessore flangia 1.0 mm
Diametro testa 23.8 mm
Spessore massimo pannello 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E320906
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci