Menu Ricerca

Boccole a scatto Chiuso 15.9 mm 10.3 mm Nylon

Questa boccola per uso universale, realizzata in nylon naturale stabilizzato al calore, è stata progettata per proteggere fili, cavi e tubi da bordi grezzi affilati. È anche utile a sostenere i cavi e assorbire urti e vibrazioni. Conforme a UL94 V-2.
Codice articolo:

22AF0625W

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0618 €
5000 - 19999 0,0556 €
20000 + 0,0501 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

61,80 €

1000 x 0,0618 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 10.3 mm
Diametro foro compatibile 15.9 mm
Diametro testa 18.2 mm
Spessore pannello 3.2 mm
Altezza totale 10.3 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Colore Bianco
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Aperto/chiuso Universale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci