Menu Ricerca

Boccole a scatto Chiuso 22.2 mm 11.5 mm Nylon

Questa boccola per uso universale, realizzata in nylon nero stabilizzato al calore, è stata progettata per proteggere fili, cavi e tubi da bordi grezzi affilati. È anche utile a sostenere i cavi e assorbire urti e vibrazioni. Conforme a UL94 V-2.
Codice articolo:

22AF0875

8730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0606 €
5000 - 19999 0,0545 €
20000 + 0,0491 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

60,60 €

1000 x 0,0606 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 11.5 mm
Diametro foro compatibile 22.2 mm
Diametro testa 23.8 mm
Spessore pannello 3.2 mm
Altezza totale 11.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Aperto/chiuso Universale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci