Menu Ricerca

Boccole a scatto Universale 27.8 mm 20.6 mm Nylon

Questa boccola universale è realizzata in materiale stabilizzato al calore classificato UL94 V2. Progettata per proteggere cavi, fili e tubi da bordi non rifiniti e taglienti, offre anche supporto ai cavi assorbendo urti e vibrazioni, oltre a garantire isolamento.
Codice articolo:

22AF1093

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1209 €
2500 - 9999 0,1088 €
10000 + 0,0979 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

60,45 €

500 x 0,1209 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 20.6 mm
Diametro foro compatibile 27.8 mm
Diametro testa 29.4 mm
Spessore pannello 3.2 mm
Altezza totale 11.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Aperto/chiuso Universale
Caratteristiche speciali Stabilizzato al calore

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci