Menu Ricerca

Boccole a scatto Aperto/chiuso 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

Questa boccola universale è realizzata in materiale stabilizzato al calore classificato UL94 V2. Progettata per proteggere cavi, fili e tubi da bordi non rifiniti e taglienti, offre anche supporto ai cavi assorbendo urti e vibrazioni, oltre a garantire isolamento.
Codice articolo:

466895

17203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,2172 €
1000 - 1999 1,1583 €
2000 + 1,0421 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

121,72 €

100 x 1,2172 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 26.9 mm
Diametro foro compatibile 38.1 mm
Diametro testa 40.1 mm
Altezza totale 10.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Aperto/chiuso Aperto/chiuso
Caratteristiche speciali Stabilizzato al calore

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci