PGSD-11
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,3551 € |
5000 + | 0,3274 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 27 mm |
---|---|
Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 1.062 in |
Diametro foro compatibile | 38.1 mm |
Diametro foro compatibile | 1.5 in |
Spessore flangia | 1.5 mm |
Spessore flangia | 0.059 in |
Diametro testa | 40.9 mm |
Diametro testa | 1.61 in |
Altezza totale | 11.4 mm |
Altezza totale | 0.449 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Colore | Nero |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Aperto/chiuso | Universale |
Descrizione UL/CSA | UL E320906 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.