Menu Ricerca

Bulloni a tenuta stagna

Disponibile

I bulloni di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

I bulloni di tenuta di questa linea con testa esagonale incorporano un O-ring che viene compresso, schiacciato in una scanalatura di precisione praticata sotto la testa del bullone, e la superficie di accoppiamento per completare la tenuta. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

I bulloni di tenuta con guarnizione integrata sono utilizzati in fori filettati e non in applicazioni quali tubi rigidi, valvole o pompe. I bulloni di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico. Nota: i nostri bulloni di tenuta sono progettati per essere utilizzati in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confusi con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Provvisti di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Con testa esagonale, incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Series Code:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità h1 max Materiale A/F d1 l1 d2 ±0.05 Acquista
4,9725 € - 7,65 € Richiedi il lead time qui
6.6
Acciaio inossidabile 303
16.0
M10
50.0
10.6
5,72 € - 8,80 € Richiedi il lead time qui
5.5
Acciaio inossidabile 316
13.0
M8
40.0
8.5
1,3216 € - 2,0333 € Richiedi il lead time qui
1.6
Acciaio inossidabile 316
4.0
M2
4.0
2.35
4,485 € - 6,90 € Richiedi il lead time qui
5.5
Acciaio inossidabile 303
13.0
M8
40.0
8.5
1,5166 € - 2,3333 € Richiedi il lead time qui
2.2
Acciaio inossidabile 303
5.5
M3
12.0
3.6
1,6466 € - 2,5333 € Richiedi il lead time qui
2.2
Acciaio inossidabile 316
5.5
M3
12.0
3.6
2,0366 € - 3,1333 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
8.0
4.5
2,21 € - 3,40 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
20.0
4.5
2,3833 € - 3,6666 € Richiedi il lead time qui
3.7
Acciaio inossidabile 316
8.0
M5
12.0
5.6
2,2966 € - 3,5333 € Richiedi il lead time qui
3.7
Acciaio inossidabile 303
8.0
M5
20.0
5.6
3,1416 € - 4,8333 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2
Acciaio inossidabile 303
10.0
M6
12.0
6.8
3,51 € - 5,40 € 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2
Acciaio inossidabile 316
10.0
M6
16.0
6.8
3,51 € - 5,40 € Richiedi il lead time qui
4.2
Acciaio inossidabile 303
10.0
M6
30.0
6.8
4,2033 € - 6,4666 € Richiedi il lead time qui
5.5
Acciaio inossidabile 316
13.0
M8
12.0
8.5
4,485 € - 6,90 € Richiedi il lead time qui
6.6
Acciaio inossidabile 303
16.0
M10
16.0
10.6
4,8966 € - 7,5333 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5
Acciaio inossidabile 316
13.0
M8
25.0
8.5
4,485 € - 6,90 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.6
Acciaio inossidabile 303
16.0
M10
20.0
10.6
5,3516 € - 8,2333 € Richiedi il lead time qui
6.6
Acciaio inossidabile 316
16.0
M10
30.0
10.6
6,4545 € - 9,93 € Richiedi il lead time qui
7.7
Acciaio inossidabile 316
18.0
M12
30.0
12.85
6,4545 € - 9,93 € Richiedi il lead time qui
7.7
Acciaio inossidabile 316
18.0
M12
50.0
12.85
  • di 5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M10 50.0 Acciaio inossidabile 303

20258740

Fascia di prezzo
7,65 € - 4,9725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M8 40.0 Acciaio inossidabile 316

20258764

Fascia di prezzo
8,80 € - 5,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M2 4.0 Acciaio inossidabile 316

20262525

Fascia di prezzo
2,0333 € - 1,3216 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M8 40.0 Acciaio inossidabile 303

20258016

Fascia di prezzo
6,90 € - 4,485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M3 12.0 Acciaio inossidabile 303

20258061

Fascia di prezzo
2,3333 € - 1,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M3 12.0 Acciaio inossidabile 316

20258078

Fascia di prezzo
2,5333 € - 1,6466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 8.0 Acciaio inossidabile 303

20258122

Fascia di prezzo
3,1333 € - 2,0366 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20258184

Fascia di prezzo
3,40 € - 2,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M5 12.0 Acciaio inossidabile 316

20258252

Fascia di prezzo
3,6666 € - 2,3833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20258283

Fascia di prezzo
3,5333 € - 2,2966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M6 12.0 Acciaio inossidabile 303

20258306

Fascia di prezzo
4,8333 € - 3,1416 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M6 16.0 Acciaio inossidabile 316

20258337

Fascia di prezzo
5,40 € - 3,51 €

Livelli di giacenza
310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M6 30.0 Acciaio inossidabile 303

20258382

Fascia di prezzo
5,40 € - 3,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M8 12.0 Acciaio inossidabile 316

20258412

Fascia di prezzo
6,4666 € - 4,2033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M10 16.0 Acciaio inossidabile 303

20258504

Fascia di prezzo
6,90 € - 4,485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M8 25.0 Acciaio inossidabile 316

20258474

Fascia di prezzo
7,5333 € - 4,8966 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M10 20.0 Acciaio inossidabile 303

20258528

Fascia di prezzo
6,90 € - 4,485 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M10 30.0 Acciaio inossidabile 316

20258573

Fascia di prezzo
8,2333 € - 5,3516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M12 30.0 Acciaio inossidabile 316

20258658

Fascia di prezzo
9,93 € - 6,4545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M12 50.0 Acciaio inossidabile 316

20258696

Fascia di prezzo
9,93 € - 6,4545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85