Menu Ricerca

Boccola di bloccaggio M10 13.2 Lega di acciaio

Questo perno di bloccaggio a espansione offre un bloccaggio rapido e sicuro dei componenti. È dotato di un meccanismo a espansione che consente un'impostazione rapida e semplice, riducendo al minimo il tempo impiegato per i metodi di serraggio tradizionali e aumentando la produttività. Perfetto per la lavorazione di componenti ad alta velocità.
Codice articolo:

20266127

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 21,63 €
5 - 9 20,55 €
10 - 19 19,47 €
20 + 18,39 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

21,63 €

1 x 21,63 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Loc-down bushing
Dimensioni filettatura M10
Peso g 10.0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci