Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Diametro manopola | Altezza manopola | Lunghezza serraggio | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,481 € - 14,481 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
12,4661 € - 15,5932 € | 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
9,5455 € - 11,4549 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
9,4928 € - 11,828 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
9,3539 € - 11,6898 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
12,2149 € - 12,2149 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
10,5886 € - 12,505 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
11,079 € - 13,0992 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
9,6278 € - 10,6975 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
13,0161 € - 16,222 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
14,5389 € - 16,1544 € | In produzione |
0.091 in
2.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
19,6443 € - 24,5553 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
11,7897 € - 14,1632 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
11,7897 € - 14,6606 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
13,5281 € - 15,6122 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
9,8891 € - 10,0902 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
10,0512 € - 11,8694 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
10,2251 € - 11,828 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
10,0196 € - 12,0076 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
10,0593 € - 12,5603 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare