Menu Ricerca

Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico

Disponibile

Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico

Codice Serie: SR6566

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Diametro manopola Altezza manopola Lunghezza serraggio Acquista
14,481 € - 14,481 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12,4661 € - 15,5932 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9,5455 € - 11,4549 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9,4928 € - 11,828 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9,3539 € - 11,6898 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12,2149 € - 12,2149 € Richiedi il lead time qui
10,5886 € - 12,505 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11,079 € - 13,0992 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9,6278 € - 10,6975 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
13,0161 € - 16,222 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14,5389 € - 16,1544 € Richiedi il lead time qui
19,6443 € - 24,5553 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11,372 € - 14,2184 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12,1307 € - 15,1425 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9,7352 € - 11,6898 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9,1611 € - 11,4549 € 313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10,351 € - 11,8694 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9,7829 € - 12,2149 € Richiedi il lead time qui
10,7941 € - 12,7261 € 262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11,8694 € - 14,8264 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 3
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 25.0 mm Nero

1220889

Fascia di prezzo
14,481 € - 14,481 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Nero

1220893

Fascia di prezzo
15,5932 € - 12,4661 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 25.0 mm Nero

1220897

Fascia di prezzo
11,4549 € - 9,5455 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 45.0 mm Nero

1220901

Fascia di prezzo
11,828 € - 9,4928 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 35.0 mm Nero

1220906

Fascia di prezzo
11,6898 € - 9,3539 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 60.0 mm Nero

1220910

Fascia di prezzo
12,2149 € - 12,2149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 40.0 mm Nero

1220914

Fascia di prezzo
12,505 € - 10,5886 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 70.0 mm Nero

1220918

Fascia di prezzo
13,0992 € - 11,079 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Acciaio

1220923

Fascia di prezzo
10,6975 € - 9,6278 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza serraggio
    45.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Diametro pin
    16.0 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Nero

1220927

Fascia di prezzo
16,222 € - 13,0161 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Nero

1220931

Fascia di prezzo
16,1544 € - 14,5389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Nero

1220935

Fascia di prezzo
24,5553 € - 19,6443 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 16.0 mm Nero

1220887

Fascia di prezzo
14,2184 € - 11,372 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 35.0 mm Nero

1220891

Fascia di prezzo
15,1425 € - 12,1307 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 35.0 mm Nero

1220899

Fascia di prezzo
11,6898 € - 9,7352 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 20.0 mm Nero

1220903

Fascia di prezzo
11,4549 € - 9,1611 €

Livelli di giacenza
313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7318190090
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 45.0 mm Nero

1220908

Fascia di prezzo
11,8694 € - 10,351 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 30.0 mm Nero

1220912

Fascia di prezzo
12,2149 € - 9,7829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 50.0 mm Nero

1220916

Fascia di prezzo
12,7261 € - 10,7941 €

Livelli di giacenza
262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 35.0 mm Nero

1220921

Fascia di prezzo
14,8264 € - 11,8694 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890