Menu Ricerca

Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico

Disponibile

Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico

Codice Serie: SR6566

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Diametro manopola Altezza manopola Lunghezza serraggio Acquista
13,6861 € - 15,7796 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18,1287 € - 22,6504 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19,0443 € - 23,8054 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11,9793 € - 14,3704 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12,3253 € - 15,382 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9,6087 € - 11,3029 € Richiedi il lead time qui
9,3408 € - 11,6898 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10,0661 € - 11,4963 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12,0491 € - 12,0491 € Richiedi il lead time qui
9,8244 € - 12,2701 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10,873 € - 12,8643 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12,4534 € - 14,937 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10,187 € - 11,3188 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
70.0 mm
14,3444 € - 15,9383 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
40.0 mm
19,1141 € - 23,8857 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11,7897 € - 14,1632 € 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11,7897 € - 14,6606 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13,5281 € - 15,6122 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9,8891 € - 10,0902 € 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10,0512 € - 11,8694 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 3
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 60.0 mm Nero

1220925

Fascia di prezzo
15,7796 € - 13,6861 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 35.0 mm Nero

1220929

Fascia di prezzo
22,6504 € - 18,1287 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 60.0 mm Nero

1220933

Fascia di prezzo
23,8054 € - 19,0443 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 20.0 mm Nero

1220888

Fascia di prezzo
14,3704 € - 11,9793 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 40.0 mm Nero

1220892

Fascia di prezzo
15,382 € - 12,3253 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 20.0 mm Nero

1220896

Fascia di prezzo
11,3029 € - 9,6087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 40.0 mm Nero

1220900

Fascia di prezzo
11,6898 € - 9,3408 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7318190090
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 25.0 mm Nero

1220904

Fascia di prezzo
11,4963 € - 10,0661 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 50.0 mm Nero

1220909

Fascia di prezzo
12,0491 € - 12,0491 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 35.0 mm Nero

1220913

Fascia di prezzo
12,2701 € - 9,8244 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 60.0 mm Nero

1220917

Fascia di prezzo
12,8643 € - 10,873 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 40.0 mm Nero

1220922

Fascia di prezzo
14,937 € - 12,4534 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco 16.0 mm 70.0 mm 40.0 mm Acciaio

1220926

Fascia di prezzo
11,3188 € - 10,187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza serraggio
    70.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Diametro pin
    16.0 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
Pin con elemento di blocco 20.0 mm 40.0 mm 40.0 mm Acciaio

1220930

Fascia di prezzo
15,9383 € - 14,3444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza serraggio
    40.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    33.0 mm
  • Diametro pin
    20.0 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 70.0 mm Nero

1220934

Fascia di prezzo
23,8857 € - 19,1141 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 12.0 mm Nero

1220886

Fascia di prezzo
14,1632 € - 11,7897 €

Livelli di giacenza
155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 30.0 mm Nero

1220890

Fascia di prezzo
14,6606 € - 11,7897 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 50.0 mm Nero

1220894

Fascia di prezzo
15,6122 € - 13,5281 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 30.0 mm Nero

1220898

Fascia di prezzo
10,0902 € - 9,8891 €

Livelli di giacenza
143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 50.0 mm Nero

1220902

Fascia di prezzo
11,8694 € - 10,0512 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    7326909890