Questi bulloni girevoli, noti anche come bulloni a occhiello, presentano una barra filettata con un occhiello (alesaggio) in testa, che produce un cuscinetto liscio per il gioco. Ciò consente un'esatta regolazione e flessibilità. L'occhiello consente una facile manovrabilità del bullone, rendendo semplice il serraggio o l'allentamento del fissaggio.
Il movimento di oscillazione del braccio non solo fissa i componenti in modo rapido e comodo, ma consente anche di risparmiare tempo e fatica. Ideale per le applicazioni che richiedono frequenti smontaggi e rimontaggi, il bullone filettato assicura un collegamento robusto tra i componenti, riducendo al minimo il rischio di allentamento o guasto durante il funzionamento.
L'installazione e lo smontaggio sono semplici: prima a mano, poi con gli attrezzi; una volta posizionata la sezione con blocco a cerniera, è possibile farla oscillare in posizione di blocco con l'estremità filettata fissata. Sono spesso utilizzati nei settori più gravosi, come le protezioni dei macchinari, l'industria automobilistica, l'edilizia e la produzione.
Materiale: Acciaio sottoposto a trattamento termico, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SR18822, SR18830
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Tolleranza | d1 | d3 | Materiale | d2 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,004 € - 13,3353 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
6.0
|
32.0
|
||
| 16,5538 € - 22,0683 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
12.0
|
40.0
|
||
| 27,9415 € - 37,2588 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 5,453 € - 6,8163 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
10.0
|
26.0
|
||
| 4,2845 € - 5,3505 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
10.0
|
26.0
|
||
| 2,7778 € - 3,4748 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
5.0
|
16.0
|
||
| 7,1238 € - 8,9073 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
12.0
|
30.0
|
||
| 9,512 € - 11,89 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
16.0
|
38.0
|
||
| 18,6653 € - 23,329 € | Richiedi il lead time qui |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M20
|
40.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
18.0
|
52.0
|
||
| 6,6728 € - 8,897 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
High Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
5.0
|
32.0
|
||
| 7,3595 € - 9,8093 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
High Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
5.0
|
32.0
|
||
| 5,0738 € - 6,3448 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
8.0
|
22.0
|
||
| 4,1923 € - 5,2378 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
8.0
|
22.0
|
||
| 4,4075 € - 5,5145 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
8.0
|
22.0
|
||
| 24,0465 € - 32,062 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
50.0
|
||
| 3,5773 € - 4,469 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
6.0
|
18.0
|
||
| 12,2078 € - 16,277 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
8.0
|
32.0
|
||
| 7,9745 € - 9,963 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
12.0
|
30.0
|
||
| 11,0495 € - 13,817 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
16.0
|
38.0
|
||
| 20,131 € - 26,8448 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
12.0
|
40.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare