La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma canalina | Diametro interno | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309,2515 € - 309,2515 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Unsplit
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
0,9465 € - 1,5614 € | 401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Unsplit
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
4,698 € - 4,698 € | In produzione |
Senza fenditura
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
1,1281 € - 1,1746 € | In produzione |
Senza fenditura
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
1,4129 € - 1,4717 € | In produzione |
Fenditura
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
2,5225 € - 2,6309 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fenditura
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
6,1748 € - 6,1748 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fenditura
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
0,782 € - 1,2892 € | In produzione |
Fenditura
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
157,8982 € - 165,0351 € | In produzione |
Unsplit
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||||
216,6309 € - 228,0208 € | In produzione |
Unsplit
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||||
17,3846 € - 29,4496 € | In produzione |
|
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare