Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 21.2 mm LDPE Giallo

Questo cappuccio a rilascio rapido è realizzato in LDPE. Il design semplice ma efficace consente di inserire rapidamente il cappuccio sul componente e di rimuoverlo facilmente tramite la linguetta che rompe a metà il cappuccio aprendolo completamente per un intervento rapido.
Codice articolo:

10308

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,177 €
4000 + 0,0834 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

70,80 €

400 x 0,177 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 1/2-14
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci