Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Giallo

Questo cappuccio a rilascio rapido è realizzato in LDPE. Il design semplice ma efficace consente di inserire rapidamente il cappuccio sul componente e di rimuoverlo facilmente tramite la linguetta che rompe a metà il cappuccio aprendolo completamente per un intervento rapido.
Codice articolo:

10840

33998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1262 €
5000 + 0,0585 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

63,10 €

500 x 0,1262 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M14
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci