Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 23.0 mm LDPE Giallo

Questo cappuccio a rilascio rapido è realizzato in LDPE. Il design semplice ma efficace consente di inserire rapidamente il cappuccio sul componente e di rimuoverlo facilmente tramite la linguetta che rompe a metà il cappuccio aprendolo completamente per un intervento rapido.
Codice articolo:

12373

11273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,1999 €
3000 + 0,0931 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

59,97 €

300 x 0,1999 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 5/8-14
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci