Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 33.1 mm LDPE Blu

Questo cappuccio a rilascio rapido è realizzato in LDPE. Il design semplice ma efficace consente di inserire rapidamente il cappuccio sul componente e di rimuoverlo facilmente tramite la linguetta che rompe a metà il cappuccio aprendolo completamente per un intervento rapido.
Codice articolo:

18311

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3133 €
1000 - 9999 0,1395 €
10000 - 19999 0,1326 €
20000 + 0,1195 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

31,33 €

100 x 0,3133 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 15⁄16” x 12
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Blu
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci