Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 9.2 mm LDPE Blu

Questo cappuccio a rilascio rapido è realizzato in LDPE. Il design semplice ma efficace consente di inserire rapidamente il cappuccio sul componente e di rimuoverlo facilmente tramite la linguetta che rompe a metà il cappuccio aprendolo completamente per un intervento rapido.
Codice articolo:

18390

3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,1111 €
4000 + 0,0489 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

44,44 €

400 x 0,1111 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 3⁄8" x 24
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Blu
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci