Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 47.5 mm LDPE Blu

Questo cappuccio a rilascio rapido è realizzato in LDPE. Il design semplice ma efficace consente di inserire rapidamente il cappuccio sul componente e di rimuoverlo facilmente tramite la linguetta che rompe a metà il cappuccio aprendolo completamente per un intervento rapido.
Codice articolo:

18406

33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,9053 €
500 - 4999 0,42 €
5000 + 0,3993 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

45,27 €

50 x 0,9053 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 1 7/8” x 12
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Blu
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci