Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 59.4 mm LDPE Blu

Il cappuccio con linguetta a strappo è ideale per le estremità dei cavi in applicazioni come i circuiti elettrici. Copre filettature da 2 NPT. La linguetta a strappo ne facilita l'installazione e la rimozione e lo rende un'opzione versatile per numerosi settori. Prodotto in LDPE blu.
Codice articolo:

Y2A

13186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 0,7979 €
600 + 0,3855 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

47,87 €

60 x 0,7979 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 2
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Blu
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci