I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: PE-LD, EVA, PVC
Colore: Giallo, Nero, Rosso
Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | h | d | Materiale (nome esteso) | H | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1879 € - 0,4381 € | 3740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,1561 € - 0,2663 € | In produzione |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,1437 € - 0,3104 € | In produzione |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,1478 € - 0,2135 € | In produzione |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,3067 € - 0,5049 € | In produzione |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,2183 € - 0,3714 € | 2477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,2445 € - 0,4033 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,2584 € - 0,56 € | 624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,0885 € - 0,5716 € | In produzione |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,6425 € - 0,8037 € | In produzione |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,1556 € - 0,9865 € | In produzione |
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
1,9372 € - 4,0681 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,1106 € - 0,2658 € | In produzione |
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,3247 € - 0,4033 € | In produzione |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,2349 € - 0,56 € | In produzione |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,1561 € - 0,3598 € | 11646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,3219 € - 0,5339 € | In produzione |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,2238 € - 0,4076 € | In produzione |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,3357 € - 0,6107 € | In produzione |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
0,5112 € - 0,9299 € | In produzione |
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare