Menu Ricerca

Cappucci copriviti

Disponibile

I tappi coprivite vanno a coprire la parte superiore delle viti. Offrono una finitura pulita, proteggendo al tempo stesso dalla polvere e dai danni. Utilizzati con pannelli truciolari impiallacciati.Progettati per offrire un aspetto professionale e rifinito.Forniscono una finitura precisa e proteggono le viti da polvere e sporcizia.Utilizzati per coprire le viti esposte in mobili, armadi e applicazioni automobilistiche. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Avorio, Bianco, Marrone scuro, Argento, Crema, Teak, Marrone chiaro Codice Serie: , SR1612

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID Colore Dimensioni vite d1 OD Acquista
5713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Teak
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone scuro
10489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
0,0523 € - 0,0732 € 59500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0553 € - 0,0861 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
19900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Teak
0,0372 € - 0,0782 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0538 € - 0,0754 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0333 € - 0,0699 € 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
0,0517 € - 0,0724 € Richiedi il lead time qui
Bianco
0,0499 € - 0,0555 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Bianco
13/32
10.0 mm
0,071 € - 0,0789 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Marrone scuro
13/32
10.0 mm
0,0104 € - 0,0145 € 80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.9 mm
Bianco
3/16
5.0 mm
7.5 mm
0,108 € - 0,12 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Avorio
13/32
10.0 mm
0,0131 € - 0,0235 € Richiedi il lead time qui
Crema
Cappuccio coprivite 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Teak

10220948


Livelli di giacenza
5713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Teak
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio coprivite 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Marrone scuro

10220924


Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Marrone scuro
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio coprivite 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Marrone chiaro

10220931


Livelli di giacenza
10489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio coprivite 3/8 7.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Bianco

10104132

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
59500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio coprivite 31/64 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Bianco

10127551

Fascia di prezzo
0,0861 € - 0,0553 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio coprivite 7/16 7.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Teak

10104507


Livelli di giacenza
19900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Teak
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio coprivite 31/64 9.2 mm 12.0 mm LDPE - PIR Bianco

10140185

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0372 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio coprivite 31/64 10.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Bianco

10072707

Fascia di prezzo
0,0754 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio coprivite 13/32 7.5 mm 10.0 mm LDPE - PIR Bianco

10139660

Fascia di prezzo
0,0699 € - 0,0333 €

Livelli di giacenza
34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio coprivite 9/32 5.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Bianco

10105399

Fascia di prezzo
0,0724 € - 0,0517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio coprivite 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Bianco

20842123

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,0499 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Dimensioni vite
    13/32
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
Cappuccio coprivite 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Marrone scuro

20842239

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Dimensioni vite
    13/32
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Marrone scuro
Cappuccio coprivite 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE - PIR Bianco

20842536

Fascia di prezzo
0,0145 € - 0,0104 €

Livelli di giacenza
80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.0 mm
  • FH
    4.9 mm
  • ID
    2.9 mm
  • OD
    7.5 mm
  • h
    1.0 mm
Cappuccio coprivite 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Avorio

20842604

Fascia di prezzo
0,12 € - 0,108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.0 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Dimensioni vite
    13/32
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Avorio
Cappuccio coprivite 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Crema

10358818

Fascia di prezzo
0,0235 € - 0,0131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Crema
  • Codice doganale
    3926909790