Menu Ricerca

Cappuccio coprivite 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Marrone chiaro

This push fit screw cap fits securely into the top of screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from light brown LDPE.
Codice articolo:

1853/LB

20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,023 €
10000 + 0,0175 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

23,00 €

1000 x 0,023 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Marrone chiaro
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci