Menu Ricerca

Cappucci di protezione per bulloni

Disponibile

I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.

Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.

Disponibili in vari colori.

  • Proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici.
  • Creano un aspetto finito migliore per la vostra applicazione.
  • Ottima scelta per le applicazioni esterne.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Filettatura bullone D Colore Tipo Acquista
0,3717 € - 0,3717 € 3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24
44.4 mm
Nero
1
0,2266 € - 0,4671 € 1708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M18
34.0 mm
Grigio
1
0,0931 € - 0,1923 € 31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
Grigio
1
0,1865 € - 0,3801 € 9424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
29.8 mm
Grigio
1
0,0455 € - 0,1137 € 89363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.9 mm
Nero
1
0,1054 € - 0,2161 € 31840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
21.3 mm
Grigio
1
0,2818 € - 0,7776 € 8583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
37.7 mm
Nero
1
0,0986 € - 0,1923 € 32292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.8 mm
Grigio
1
12955 0,2349 € - 0,6441 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M18
34.0 mm
Nero
1
0,0516 € - 0,1056 € 18535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.9 mm
Grigio
1
0,1054 € - 0,2161 € 8596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16
Grigio
1
17218 0,0536 € - 0,1488 € Richiedi il lead time qui
5/16 UNF
Verde
2
0,467 € - 0,9604 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24
44.4 mm
Grigio
1
0,1519 € - 0,3104 € 19364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
27.5 mm
Grigio
1
0,0446 € - 0,0818 € Richiedi il lead time qui
M12
Bianco
1
0,163 € - 0,4265 € 20987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
27.5 mm
Bianco
1
0,181 € - 0,5223 € 5317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16;5/8
29.8 mm
Bianco
1
0,1069 € - 0,1813 € 80301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
21.3 mm
Nero
1
0,0771 € - 0,253 € 43725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
15.8 mm
Bianco
1
0,1069 € - 0,2959 € 404181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
21.3 mm
Bianco
1
  • di 4
Tappo per protezione bulloni M24 35.8 mm LDPE Nero

12893

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,3717 €

Livelli di giacenza
3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Tappo per protezione bulloni M18 26.8 mm LDPE Grigio

494808

Fascia di prezzo
0,4671 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
1708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Tappo per protezione bulloni 1/4 10.9 mm LDPE Grigio

494812

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.9 mm
  • Filettatura bullone
    1/4
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M16 23.7 mm LDPE Grigio

494807

Fascia di prezzo
0,3801 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
9424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Tappo per protezione bulloni M5 9.8 mm LDPE Nero

15211

Fascia di prezzo
0,1137 € - 0,0455 €

Livelli di giacenza
89363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Tappo per protezione bulloni M10 16.8 mm LDPE Grigio

494804

Fascia di prezzo
0,2161 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
31840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Tappo per protezione bulloni M20 29.8 mm LDPE Nero

12970

Fascia di prezzo
0,7776 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
8583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Tappo per protezione bulloni M8 12.8 mm LDPE Grigio

494803

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,0986 €

Livelli di giacenza
32292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Tappo per protezione bulloni M18 26.8 mm LDPE Nero

12955

Fascia di prezzo
0,6441 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Tappo per protezione bulloni M6 9.8 mm LDPE Grigio

494802

Fascia di prezzo
0,1056 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
18535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Tappo per protezione bulloni 7/16 15.8 mm LDPE Grigio

494813

Fascia di prezzo
0,2161 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
8596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • Filettatura bullone
    7/16
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Verde

17218

Fascia di prezzo
0,1488 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Filettatura bullone
    5/16 UNF
  • Tipo
    2
  • Colore
    Verde
Tappo per protezione bulloni M24 35.8 mm LDPE Grigio

494811

Fascia di prezzo
0,9604 € - 0,467 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Tappo per protezione bulloni M14 21.8 mm LDPE Grigio

494806

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
19364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Tappo per protezione bulloni M12 17.8 mm LDPE Bianco

110821

Fascia di prezzo
0,0818 € - 0,0446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.8 mm
  • Filettatura bullone
    M12
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M14 21.8 mm LDPE Bianco

12726

Fascia di prezzo
0,4265 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
20987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Tappo per protezione bulloni M16;5/8 23.7 mm LDPE Bianco

12727

Fascia di prezzo
0,5223 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
5317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Tappo per protezione bulloni M10 16.8 mm LDPE Nero

12839

Fascia di prezzo
0,1813 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
80301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Tappo per protezione bulloni M10 LDPE Bianco

110825

Fascia di prezzo
0,253 € - 0,0771 €

Livelli di giacenza
43725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • Filettatura bullone
    M10
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M10 16.8 mm LDPE Bianco

12724

Fascia di prezzo
0,2959 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
404181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm