Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per dadi;M6;PP;Verde

Questa base di sicurezza protettiva viene utilizzata per nascondere in modo ordinato i componenti di fissaggio ed è ideale per l'uso in applicazioni esterne come le attrezzature per parchi giochi per bambini. Realizzati in polipropilene (PP) in vari colori vivaci, possono essere abbinati ai coperchi (venduti separatamente) anche in colori differenti tra loro.
Codice articolo:

036001100811

17735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1464 €
500 - 999 0,1286 €
1000 + 0,0923 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

36,60 €

250 x 0,1464 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura bullone M6
Tipo componente Base
Materiale PP
Colore Verde
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci