Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per dadi M8 8.3 mm 32.0 mm PP Rosso

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from red Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Codice articolo:

036003212411

2171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,137 €
500 - 999 0,1283 €
1000 + 0,0988 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

34,25 €

250 x 0,137 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura bullone M8
Tipo componente Cappuccio
Materiale PP
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci