Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per dadi M12 43.0 mm PP Nero

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from black Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Codice articolo:

036007111411

6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3675 €
500 - 999 0,2625 €
1000 + 0,2017 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

36,75 €

100 x 0,3675 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura bullone M12
Tipo componente Base
Materiale PP
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci