Menu Ricerca

Cappuccio di tenuta con O-ring 14.0 mm 18.0 mm Nero LDPE

Questo cappuccio di tenuta con anello interno è progettato per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche. Ha una lunghezza complessiva maggiore e comprende un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per un'ulteriore sicurezza. Realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20571009

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,0781 €
2500 - 12499 0,0558 €
12500 + 0,0502 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

19,53 €

250 x 0,0781 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 24.4 mm
d1 18.0 mm
d2 14.0 mm
L 13.8 mm
L1 10.2 mm
Specifica DIN tubo DIN 43650
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) DIN 43650
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci