I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.
Materiale: LDPE Colore: Giallo, Rosso, Blu Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | d2 | Colore | d3 | h | d4 | d1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5075 € - 1,9996 € | 1016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.031 in
77.0 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
Giallo
|
2.335 in
59.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
||
0,6333 € - 2,4345 € | 1364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.425 in
87.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Giallo
|
2.638 in
67.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
1,3475 € - 2,8299 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
Giallo
|
3.244 in
82.4 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
0,1098 € - 0,3502 € | 1581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Giallo
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,1161 € - 0,1277 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Giallo
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
0,174 € - 0,2891 € | 10096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Giallo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2207 € - 0,4115 € | 9540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
Giallo
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
0,2322 € - 1,0817 € | 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Giallo
|
1.858 in
47.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5734 € - 2,282 € | 1794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
2.689 in
68.3 mm
|
Giallo
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
0,614 € - 2,4345 € | 795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
Giallo
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
||
1,3475 € - 2,8299 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Giallo
|
3.154 in
80.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
3.224 in
81.9 mm
|
||
0,1667 € - 0,1667 € | 10993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Giallo
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1183 € - 0,1667 € | 2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0895 € - 0,1667 € | 1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.886 in
22.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Giallo
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,2576 € - 0,3631 € | 5979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
Giallo
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,2177 € - 1,0817 € | 1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
1.976 in
50.2 mm
|
Giallo
|
1.728 in
43.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,4999 € - 1,6776 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Giallo
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
0,614 € - 2,4345 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.228 in
82.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Giallo
|
2.567 in
65.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
||
1,1687 € - 2,4543 € | 952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.78 in
96.0 mm
|
3.252 in
82.6 mm
|
Giallo
|
2.921 in
74.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
1,5466 € - 3,2479 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.252 in
108.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
Giallo
|
3.713 in
94.3 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
3.756 in
95.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.