Menu Ricerca

Cappuccio esagonale 13.7 mm 18.0 mm (H) Naturale

Questo cappuccio esagonale è realizzato in LDPE naturale ed è compatibile con i collegamenti idraulici M12, 1/8 BSP, 7/16 UNF. La struttura rigida consente una facile applicazione e rimozione. Può essere utilizzato anche per proteggere i collegamenti tondi.
Codice articolo:

490633

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,1944 €
500 - 4999 0,0925 €
5000 - 9999 0,0802 €
10000 + 0,0619 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 13.7 mm
Dimensioni filettatura 7/16 in;1/8 in;M12
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci