Menu Ricerca

Cappuccio flangiato 12.8 mm 20.2 mm LDPE Naturale

Questo cappuccio di protezione in LDPE naturale viene utilizzato nell'industria automobilistica e meccanica per proteggere i perni esposti. Ha una testa zigrinata che garantisce una migliore presa per la rimozione.
Codice articolo:

10719

34976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
800 - 7999 0,224 €
8000 + 0,095 €
Confezione standard: 8000

Ordina a multipli di 800

Totale ordine:

179,20 €

800 x 0,224 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Natural
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci