Menu Ricerca

Cappuccio flangiato 22.0 mm 18.0 mm LDPE Naturale

Il tappo per flange è progettato per coprire e proteggere le filettature standard o senza O-ring di tubi, condutture o aste. È facile da installare con attrezzature automatizzate o manuali. Viene utilizzato in settori come quello automobilistico, manifatturiero o meccanico. Di colore naturale e realizzato in PE.
Codice articolo:

12771

4160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3801 €
2000 + 0,1602 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

76,02 €

200 x 0,3801 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Natural
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci