Menu Ricerca

Cappuccio flangiato 15.0 mm 19.2 mm TPE Giallo

Il tappo per flange è progettato per coprire e proteggere le filettature con o senza O-ring di tubi, condotti o aste. È facile da installare con attrezzature automatiche o manualmente. Viene utilizzato in settori come quello automobilistico, manifatturiero o dell'ingegneria. Di colore giallo, è realizzato in TPE.
Codice articolo:

20571825

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1027 €
5000 - 24999 0,0734 €
25000 + 0,066 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

51,35 €

500 x 0,1027 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 19.2 mm
d1 15.0 mm
H 15.0 mm
h1 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Colore Giallo
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci