Menu Ricerca

Cappuccio flangiato 17.0 mm 21.2 mm TPE Giallo

Il tappo per flange è progettato per coprire e proteggere le filettature con o senza O-ring di tubi, condotti o aste. È facile da installare con attrezzature automatiche o manualmente. Viene utilizzato in settori come quello automobilistico, manifatturiero o dell'ingegneria. Di colore giallo, è realizzato in TPE.
Codice articolo:

20571849

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,0991 €
4000 - 19999 0,0708 €
20000 + 0,0637 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

39,64 €

400 x 0,0991 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.2 mm
d1 17.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Colore Giallo
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci