Menu Ricerca

Cappuccio flangiato 19.0 mm 23.2 mm TPE Giallo

Il tappo per flange è progettato per coprire e proteggere le filettature con o senza O-ring di tubi, condotti o aste. È facile da installare con attrezzature automatiche o manualmente. Viene utilizzato in settori come quello automobilistico, manifatturiero o dell'ingegneria. Di colore giallo, è realizzato in TPE.
Codice articolo:

20571870

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,1097 €
3000 - 14999 0,0784 €
15000 + 0,0705 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

32,91 €

300 x 0,1097 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 23.2 mm
d1 19.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.1 mm
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Colore Giallo
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci