Menu Ricerca

Cappuccio flangiato 50.3 mm 57.0 mm TPE Giallo

Il tappo per flange è progettato per coprire e proteggere le filettature con o senza O-ring di tubi, condotti o aste. È facile da installare con attrezzature automatiche o manualmente. Viene utilizzato in settori come quello automobilistico, manifatturiero o dell'ingegneria. Di colore giallo, è realizzato in TPE.
Codice articolo:

20572112

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,426 €
500 - 2499 0,3043 €
2500 + 0,2738 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

21,30 €

50 x 0,426 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 57.0 mm
d1 50.3 mm
H 20.0 mm
h1 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Colore Giallo
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci