Menu Ricerca

Cappuccio flangiato 10.0 mm 14.0 mm LDPE Naturale

Il tappo per flange è progettato per coprire e proteggere le filettature standard o senza O-ring di tubi, condutture o aste. È facile da installare con attrezzature automatizzate o a mano. Viene utilizzato in settori come quello automobilistico, manifatturiero o meccanico. Di colore nero e realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20595814

985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0712 €
1000 - 4999 0,0509 €
5000 + 0,0458 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

7,12 €

100 x 0,0712 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 14.0 mm
d1 10.0 mm
H 24.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Natural
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci