Menu Ricerca

Cappuccio flangiato 9.6 mm 57.0 mm Silicone Grigio

Questo cappuccio flangiato è realizzato in silicone grigio ed è in grado di resistere a temperature fino a 250°C. La flangia è particolarmente utile come finecorsa quando il prodotto è utilizzato come tappo per proteggere i fori M14 in quanto lascia materiale sufficiente per una semplice estrazione e rimozione.
Codice articolo:

35-SCF-M14

1276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,2086 €
1250 - 2499 0,1975 €
2500 + 0,1865 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

52,15 €

250 x 0,2086 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci