Menu Ricerca

Cappuccio flangiato 13.7 mm 12.0 mm LDPE Naturale

Il tappo per flange è progettato per coprire e proteggere le filettature standard o senza O-ring di tubi, condutture o aste. È facile da installare con attrezzature automatizzate o manuali. Viene utilizzato in settori come quello automobilistico, manifatturiero o meccanico. Di colore naturale e realizzato in PE.
Codice articolo:

ECM-14

12255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2713 €
5000 + 0,1309 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

135,65 €

500 x 0,2713 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Natural
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci