Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 9.6 mm 11.3 mm Blu TPE

Il cappuccio morbido zigrinato offre una protezione semplice per le filettature metriche e UNF, con una parte esterna zigrinata che offre una presa migliore per un accoppiamento sicuro. È facile da installare e da rimuovere e resiste a una temperatura di esercizio da -60 °C a 135 °C. Realizzato in TPE di colore blu.
Codice articolo:

20592660

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0658 €
5000 - 24999 0,047 €
25000 + 0,0423 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

32,90 €

500 x 0,0658 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 12.4 mm
B 9.6 mm
A 11.3 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Dimensioni filettatura M10-M12;3/8"-7/16";1/8"
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci