Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 12.3 mm 13.0 mm Blu TPE

Il cappuccio morbido zigrinato offre una protezione semplice per le filettature metriche e UNF, con una parte esterna zigrinata che offre una presa migliore per un accoppiamento sicuro. È facile da installare e da rimuovere e resiste a una temperatura di esercizio da -60 °C a 135 °C. Realizzato in TPE di colore blu.
Codice articolo:

20592677

15096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0711 €
5000 - 24999 0,0508 €
25000 + 0,0457 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

35,55 €

500 x 0,0711 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 12.4 mm
B 12.3 mm
A 13.0 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Dimensioni filettatura M14;1/2"-9/16";1/4"
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci