Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 19.8 mm 20.8 mm Blu TPE

Il cappuccio morbido zigrinato offre una protezione semplice per le filettature metriche e UNF, con una parte esterna zigrinata che offre una presa migliore per un accoppiamento sicuro. È facile da installare e da rimuovere e resiste a una temperatura di esercizio da -60 °C a 135 °C. Realizzato in TPE di colore blu.
Codice articolo:

20592691

3085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,1082 €
3000 - 14999 0,0773 €
15000 + 0,0695 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

32,46 €

300 x 0,1082 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 18.6 mm
B 19.8 mm
A 20.8 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Dimensioni filettatura M20-M22;1/2"
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci