Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 31.7 mm 35.4 mm Blu TPE

Il cappuccio morbido zigrinato offre una protezione semplice per le filettature metriche e UNF, con una parte esterna zigrinata che offre una presa migliore per un accoppiamento sicuro. È facile da installare e da rimuovere e resiste a una temperatura di esercizio da -60 °C a 135 °C. Realizzato in TPE di colore blu.
Codice articolo:

20592714

1599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,2041 €
1500 - 7499 0,1458 €
7500 + 0,1312 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

30,62 €

150 x 0,2041 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 21.5 mm
B 31.7 mm
A 35.4 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Dimensioni filettatura M32-M36;1";1.3/8"
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci