Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 37.5 mm 41.3 mm Blu TPE

Il cappuccio morbido zigrinato offre una protezione semplice per le filettature metriche e UNF, con una parte esterna zigrinata che offre una presa migliore per un accoppiamento sicuro. È facile da installare e da rimuovere e resiste a una temperatura di esercizio da -60 °C a 135 °C. Realizzato in TPE di colore blu.
Codice articolo:

20592721

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2266 €
1000 - 4999 0,1619 €
5000 + 0,1457 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

22,66 €

100 x 0,2266 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 20.8 mm
B 37.5 mm
A 41.3 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Dimensioni filettatura M40;1.1/4";1.1/2"
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci