Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 9.6 mm (ID) Blu

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Codice articolo:

2281000

313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3098 €
1000 - 1999 0,1475 €
2000 - 4999 0,1212 €
5000 + 0,1029 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

30,98 €

100 x 0,3098 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile Metrica
Filettatura standard compatibile BSP Threads
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Dimensioni filettatura M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci